ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 混合型电机起动器
2900558

混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达550 V AC,24 V DC输入,0.6 A输出电流,急停功能。

可免費下載。 內容下載

產品細節







相容的產品



您的優勢

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
节省空间
减少接线量
使用寿命长
3相线桥
低磨损开关