ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS
-
混合型电机起动器
2905154
產品細節
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 相数 | 3 |
| 电机起动器类型 | 直接启动器 |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.5 W |
| 切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
| 最大功率损耗 | 2.5 W |
| 最小功率损耗 | 0.88 W |
| 协调类型 | 1 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电源电流IS | 60 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 极性保护; 并行极性保护二极管 | |
| 绝缘特性 | |
| 额定绝缘电压 | 550 V |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 控制输入和控制电源电压以及辅助电路至主电路的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1) |
| 控制输入和控制电源电压至辅助电路之间的绝缘特性 | 安全绝缘(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的辅助电路中 |
| 安全绝缘(EN 50178),≤ 300 V AC的辅助电路中 | |
| 紧急脱扣 | |
| 工作阈值 | > 10 A |
| 响应时间 | < 0.5 s |
| 控制 | |
| 输入名称 | 启用输入 |
| 注意事项 | 使能输入与消隐信号兼容(半导体输出信号,测试脉冲持续时间不超过3 ms), 在不会对安全功能带来不良影响的情况下,允许不超过4 ms的启通脉冲。 |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| 触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定操作电流IC | 7 mA |
| 开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
| 19.2 V (“1”信号) | |
| 开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
| 典型关闭时间 | < 30 ms |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 交流输出 | |
| 额定工作电压Ue | 500 V AC |
| 工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 额定操作电流 Ie | 0.6 A (AC-51) |
| 0.6 A (AC-53a) | |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 负载电流范围 | 75 mA ... 600 mA (参见衰减曲线) |
| 符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | Class 10 |
| 冷却时间 | 20 min (用于自动复位) |
| 漏电流 | 0 mA |
| 保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 错误指示 | 红色LED |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 107 mm |
| 深度 | 114 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| ATEX | |
| 标识 | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
| II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
| 证书 | PTB 15 ATEX 3000 |
| UL认证 | |
| 证书 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 注意 | 电机保护 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | e |
| 注意 | 安全关断 |
| 类别(ISO 13849) | |
| 标识 | ≤ 3 |
| 注意 | 安全关断 |
| UL数据 | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC(保险丝:30 A CC级/30 A J级(高容错))) |
| 5 kA (480 V AC(保险丝:20 A RK5(标准容错))) | |
| FLA | 0.6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
| 訂購號 | 2905154 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK7431 |
| GTIN | 4046356920278 |
| 每件的重量(含包裝) | 303.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 282.7 g |
| 關稅稅率代號 | 85371098 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN导轨连接器 2201756
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - 扩展模块 2904473
-
BRIDGE- 2 - 桥接件 2900746
-
BRIDGE- 3 - 桥接件 2900747
-
BRIDGE- 4 - 桥接件 2900748
-
BRIDGE- 5 - 桥接件 2900749
-
BRIDGE- 6 - 桥接件 2900750
-
BRIDGE- 7 - 桥接件 2900751
-
BRIDGE- 8 - 桥接件 2900752
-
BRIDGE- 9 - 桥接件 2900753
-
BRIDGE-10 - 桥接件 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - 桥接件 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - 桥接件 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - 桥接件 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - 桥接件 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - 桥接件 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - 桥接件 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - 桥接件 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - 桥接件 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - 桥接件 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - 桥接件 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - 桥接件 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - 桥接件 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - 桥接件 2901701
-
BRIDGE-10-3M - 桥接件 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - 桥接件 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - 桥接件 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - 桥接件 2909899
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 数据接口 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 数据接口 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - 数据接口 1188207
您的優勢
22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关