NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - 混合线缆
1407492

混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: Y / IP67,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: Y / IP67,电缆长度: 2 m,Power with Ethernet (PWE)

產品細節








相容的產品