您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

ME 17,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT3 - 外壳组件
1457230

DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上,闭合的上部壳体, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 包括4个插拔式连接器,3位,直插式弹簧连接,用于2.5 mm2,额定电流:12 A,320 V, PCB表面: 7800 mm2

產品細節









您的優勢

免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器