HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL/...
-
壳体
1372661
插头外壳 B10, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 72 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
產品細節
概述 | 产品1412596 HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL-AL的粉末涂层和颜色版本 |
概述 | 适用HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03系列插芯 |
产品类型 | 带锁扣的外壳 |
外壳类型 | 插头外壳 |
应用 | 标准 |
设计结构 | B10 |
锁紧方式 | 适用双锁扣 |
出线口编号 | 1 |
螺钉连接类型 | 1x M25 |
电缆出口 | 直头 |
尺寸图 |
|
宽度 | 44 mm |
高度 | 72 mm |
长度 | 73 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
外壳表面材料 | 无镀层 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP67 | |
壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
訂購號 | 1372661 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF7APB |
每件的重量(含包裝) | 186.1 g |
每件的重量(不含包裝) | 186.1 g |
關稅稅率代號 | 85389099 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - 电缆密封 1584020
-
US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - 保护盖 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062