M23-00000008002-SIG
-
圆形连接器的壳体
1554094
电缆连接器,系列:M23 PRO Signal,直头,螺钉锁紧机构,屏蔽:是,注意:能与附件中列出的插芯结合使用;安全注意事项和安装说明请参见参考产品1629213(压接式)或1340700(焊接式)
產品細節
订货信息: | 单独订购插芯 |
产品类型 | 圆形连接器外壳 |
系列 | M23 PRO Signal |
应用 | 信号 |
屏蔽 | 有 |
Pg螺钉连接 | 无 |
标识材料 开槽连接块 | FKM |
类型 | 直头 |
外壳 | |
型号 | 电缆连接器外壳 |
螺纹类型 | M23 |
类型 | 直头 |
锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
Pg螺钉连接 | 无 |
外壳材料 | GD-Zn |
保护等级 (插拔式) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
密封件 | |
电缆外径 | 4 mm ... 8.5 mm |
密封材料 | FKM |
机械参数 | |
插/拔周期 | 100 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线) |
海拔 | 2000 m |
訂購號 | 1554094 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABRABE |
GTIN | 4067923032057 |
每件的重量(含包裝) | 99.18 g |
每件的重量(不含包裝) | 99.18 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
M23-12P1N8A0000 - 插芯 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - 插芯 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - 插芯 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - 插芯 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - 插芯 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - 插芯 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - 插芯 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - 插芯 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - 插芯 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - 插芯 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - 插芯 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - 插芯 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - 插芯 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - 塑料保护盖 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - 塑料保护盖 1055745
-
SF-Z0028 - 扭矩螺丝刀 1607456
-
SF-Z0027 - 钩状扳手 1607455
-
RC-06P1N120000X - 插芯 1240320
-
RC-06S1N120000X - 插芯 1240393
-
RC-07P1N120000X - 插芯 1240471
-
RC-07S1N120000X - 插芯 1240512
-
RC-09P1N120000X - 插芯 1240549
-
RC-09P2N120000X - 插芯 1240627
-
RC-09S1N120000X - 插芯 1240639
-
RC-09S2N120000X - 插芯 1240713
-
RC-12P1N120000X - 插芯 1240736
-
RC-12P2N120000X - 插芯 1240884
-
RC-12S1N120000X - 插芯 1240950
-
RC-12S2N120000X - 插芯 1241095
-
RC-17P1N120000X - 插芯 1241304
-
RC-17P2N120000X - 插芯 1241388
-
RC-17S1N120000X - 插芯 1241391
-
RC-17S2N120000X - 插芯 1241463
-
RC-19P1N120000X - 插芯 1241466
-
RC-19S1N120000X - 插芯 1241521