UKH 150-3L-F
-
大电流接线端子
3076507
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 309 A, 连接量: 6, 位数: 3, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 150 mm2, 横截面: 35 mm2 - 150 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色
產品細節
| 产品类型 | 大电流接线端子 |
| 位数 | 3 |
| 连接量 | 6 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 3 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 6 |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M10 |
| 注意事项 | 内六脚螺丝 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 35 mm² ... 150 mm² |
| 横截面 AWG | 2 ... 300 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 50 mm² ... 150 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 1/0 ... 300 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 120 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 35 mm² ... 50 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 标称电流 | 309 A |
| 最大负载电流 | 309 A (当连接截面积为150 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 93 mm |
| 高度 | 111 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 訂購號 | 3076507 |
| 件數/包裝 | 4 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BE1311 |
| GTIN | 4046356654081 |
| 每件的重量(含包裝) | 1,149 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 1,149 g |
| 關稅稅率代號 | 85369010 |
| 產地 | PL |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
EB 2-31/UKH - 插拔式桥接件 0201388
-
WS-2K - 警告标识 1004513
-
UKH 150/240 EP - 棱柱补偿块 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - 分接接线端子 3003554
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
ZB 22 CUS - 快速标记条 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811875
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - 快速标记条 0802751
-
ZB 25 CUS - 快速标记条 0802752