UHV 50-AS/AS
-
大电流端子
2130017
產品細節
产品类型 | 螺栓接线端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 50 mm² |
第一层 | |
连接方式 | 螺栓连接 |
剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
汇流条 | 20 mm x 3 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
标称电流 | 150 A |
最大负载电流 | 150 A (可连接导线横截面 50 mm²) |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 50 mm² |
电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
横截面 | 6 mm² ... 50 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 18 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
连接符合标准 | DIN 46235:1983-07 |
横截面 | 16 mm² ... 50 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
宽度 | 22 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
横截面 | 6 mm² ... 6 mm² |
横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
孔径 | 10.5 mm |
螺栓直径 | 10 mm |
螺纹 | M10 |
紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
尺寸图 |
|
宽度 | 32 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | II |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2.2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击 | |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/15 |
訂購號 | 2130017 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE4112 |
GTIN | 4017918052799 |
每件的重量(含包裝) | 165.96 g |
每件的重量(不含包裝) | 165.96 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
UHV 50-VS 2 - 短接条 5030897
-
UHV 50-VS 3 - 短接条 2130622
-
UHV -TP1 - 隔板 2130402
-
UKH 50 EP - 棱柱补偿块 3009228
-
SZS 1,2X8,0 VDE - 螺丝刀 1205082
-
SBS10:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007248
-
AGK PT 4X6/M10 - 分接接线端子 1017448
-
AGK PT 8X6/M10 - 分接接线端子 1017450
-
C-RC 6/M10 DIN - O型电缆端头 3240087
-
C-RC 10/M10 DIN - O型电缆端头 3240092
-
C-RC 16/M10 DIN - O型电缆端头 3240097
-
C-RC 25/M10 DIN - O型电缆端头 3240102
-
C-RC 35/M10 DIN - O型电缆端头 3240107
-
C-RC 50/M10 DIN - O型电缆端头 3240112
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
E/AL-NS 32 - 终端固定件 1201659
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
CLIPFIX 15 - 终端固定件 3022263
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
您的優勢
附件范围广泛,例如用于交叉连接的连接导轨,能安全方便地对最大为240 mm²的导线进行接线
有的型号带电缆插针,有的型号可直接连接,也有这两种连接的混合型号
UHV ... 大电流插拔式连接器有数种型号
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg