QPD H 4PE6,0 GY
-
H型分配器
1411427
QUICKON H型分配器,灰色,4+PE位,2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A,不带QUICKON螺母。
產品細節
相容的產品
您的優勢
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
灵活而紧凑 —— 通过内部连接,H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用