cULus认证
核准 ID: E60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
保险丝接线端子, 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 6.3 A, 位数: 1,
额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15,
颜色: 深灰色
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||