VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7
-
卡件前适配器
2904711
VIP电源电缆,通用型前适配器可连接所有常见40位 SIMATIC S7-300 I/O模块,通过四条电缆连接,每条电缆各带有一个10位 COMBI连接器,针距:5.2 mm
產品細節
产品类型 | 卡件前适配器 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
标称工作电压 (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每单线, 40°C) | ≤ 6 A |
电流 (每单线,60°C) | ≤ 4 A |
电流 (每条电缆的总电流,40°C) | ≤ 20 A |
电流 (每条电缆的总电流,60°C) | ≤ 16 A |
额定绝缘电压 | 260 V |
额定过电压 | 4 kV |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
控制系统侧 | |
连接方式 | 直插式连接 |
注意事项 | 可插接40位 I/O模块 |
现场侧 | |
连接方式 | COMBICON插头式连接器 |
连接量 | 4 |
位数 | 10 |
针距 | 5.2 mm |
电缆 | |
长度 | 8 m |
位数 | 10 |
屏蔽 | 无 |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 16x 1.80 mm |
AWG,信号线 | 21 |
导线横截面 | 10x 0.5 mm² |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
电缆电阻 | ≤ 40 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
无卤素 | 否 |
阻燃 | UL VW-1 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 80 °C |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
訂購號 | 2904711 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK232S |
GTIN | 4046356882538 |
每件的重量(含包裝) | 4,363.1 g |
每件的重量(不含包裝) | 4,363 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
UT 2,5/1P BU - 直通式接线端子 3045020
-
PT 2,5/1P - 直通式接线端子 3210033
-
PT 2,5/1P BU - 直通式接线端子 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - 直通式接线端子 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - 直通式接线端子 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - 直通式接线端子 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - 直通式接线端子 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - 直通式接线端子 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - 直通式接线端子 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - 刀闸分断接线端子 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - 分断接线端子 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - 直通式接线端子 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - 直通式接线端子 3209675
-
UTTB 2,5/2P - 双层接线端子 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - 双层接线端子 3060364
-
PTTB 2,5/2P - 双层接线端子 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - 双层接线端子 3210884
-
STTB 2,5/2P - 双层接线端子 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - 双层接线端子 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - 双层接线端子 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - 双层接线端子 3050206
-
ST 2,5/2P - 直通式接线端子 3042133
-
ST 2,5/2P BU - 直通式接线端子 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI插座 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - PCB插座 1980569