VIP-PA-50/26/ 4,0M/1756/024 - 卡件前适配器
1162495

VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 8通道。

產品細節









相容的產品



您的優勢

独立I/O模块锁定到控制器,以保证连接安全
集成杠杆,辅助从I/O卡中取出
可安装标识标签
适配器上的可插拔螺钉接线端子,用于冷接点补偿(CJC)连接
屏蔽连接:UL型号AWM,线材1007 18 AWG (0.82 mm²) 电缆,黑色,长度0.5 m