cUL认证
核准 ID: E238705額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
UL认证
核准 ID: E238705額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
VARIOFACE前面板适配器,用于SIMATIC S 7-300,2x 8通道可切换。
产品类型 | 卡件前适配器 |
产品系列 | VARIOFACE |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每分支) | ≤ 1 A |
电流 (通过IDC/FLK供电) | ≤ 2 A |
电流 (通过扁平快速接插供电) | ≤ 8 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
接口1(控制层) | |
连接方式 | 直插式连接 |
位数 | 20 |
接口2(现场侧) | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 2 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
接口3(供电) | |
连接方式 | 扁平快速接插 |
位数 | 4 |
注意事项 | 2.8 x 0.8 |
产品尺寸 | |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 117 mm |
深度 | 19.39 mm |
环境条件 | |
保护等级 (模块) | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 50 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | 插拔式安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
操作注意事项 | 为防止短路,以下I/O卡上的所有线桥都必须分离。 卡件前适配器上可能没有任何电源。 6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH02-0AE0 6ES7 353-1AH01-0AE0 6ES7 354-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
訂購號 | 2299770 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK231S |
GTIN | 4017918880453 |
每件的重量(含包裝) | 51.2 g |
每件的重量(不含包裝) | 51.2 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | DE |
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |