FLKM 14-PA/GE/DI
-
卡件前适配器
2290038
VARIOFACE前端适配器, 用于GE-FANUC系列90-30, 至多可与2 x 8通道数字量输入卡件相连
產品細節
相容的產品
您的優勢
使用卡件前适配器,预制系统电缆与I/O模块直接连接
VARIOFACE前端适配器, 用于GE-FANUC系列90-30, 至多可与2 x 8通道数字量输入卡件相连
产品类型 | 卡件前适配器 |
产品系列 | VARIOFACE |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每分支) | ≤ 1 A |
电流 (通过IDC/FLK供电) | ≤ 3 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
所支持的控制器 GE-FANUC 90-30 | |
适用的I/O卡件 | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 |
接口1(控制层) | |
连接方式 | 直插式连接 |
位数 | 19 |
接口2(现场侧) | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 2 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
接口3(供电) | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
连接量 | 1 |
位数 | 2 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
针距 | 3.81 mm |
环境条件 | |
保护等级 (模块) | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | 插拔式安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
訂購號 | 2290038 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK231G |
GTIN | 4017918057923 |
每件的重量(含包裝) | 54.62 g |
每件的重量(不含包裝) | 41.344 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |