FOC-SC:A-SC:A-GZ02/2
-
FO尾缆
1400688
预制光缆,紧套光缆,多模玻璃光纤50/125 µm,OM3,插头:SC duplex/SC duplex,防护等级:IP20,安装在行线槽或控制柜内,长度:2 m
產品細節
相容的產品
您的優勢
多模插接电缆,室内敷设
适用于连接分配器系统和终端设备
所有组件均满足UL 94,V0
2.8 mm单元件,由无卤素的阻燃材料制成
在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
卓越的机械和光学属性
满足光学和机械工业标准
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值
插入损耗 ≤ 0.5 dB
回波损耗 ≥ 35 dB