FOC-PT9:LC-OM2/2.5
-
光纤尾纤套件包含12根尾纤
1208101
光纤尾纤套件包含12根尾纤, 类型: LC, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2.5 m, 位数: 12, 1 Gbps, OM2, 接线方式: LC, 电缆出口: 直头, 颜色: 米色
產品細節
相容的產品
您的優勢
具有UPC抛光,可达到最佳的衰减值
节省时间并通过易于抵销的方式将损坏风险降到最低
12种不同的颜色,易于分配
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
防火等级UL 94-V0