SACC-CI-M12FST-4P SMD SH TX
-
插芯
1238940
插芯,电源,4-位置,孔式, 直头, M12,T-编码,SMD, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中