UK 3-TWIN BU - 直通式接线端子
3002416

直通式接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色

產品細節









相容的產品



您的優勢

这些成对的组合式端子被设计为用于电位分配的基本任务
带通用安装脚,可安装在NS 35 或 NS 32 DIN导轨上
在控制柜侧可以进行两个独立的导线连接
轻松连接不同横截面的不同类型导线
相邻的穿墙端子可在端子中心进行桥接