PTV 4-TWIN BK - 直通式接线端子
1291852

直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

產品細節









相容的產品



您的優勢

侧面导线进线口,接线清晰
紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线
插拔式接口端子具有CLIPLINE complete系统的特点
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接