PTS 2,5-QUATTRO OG - 直通式接线端子
3211994

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色

產品細節









相容的產品



您的優勢

2、3和4导线端子外形相同
提供外形相同的接地端子
PTS 2,5配备4个桥接井,可提供多种电位桥接选择
弯角入线,用于在扁平式端子箱中使用
当用在隐蔽布线系统中时,可节省大量空间