带8个RJ45端口的以太网集线器。 集线器用于快速、经济地扩展以太网。 它有8个双绞线端口,这些端口可连接其他网段或终端设备。 FL HUB 8TX-ZF支持10mbps和100mbps的以太网。 集线器重新生成接收到的数据并将其发送到剩余的端口。 端口5的端口分配开关位于集线器上。 通过启动开关,端口5可用于交换发送和接收电缆,并确保不改变极性。 应用: 网络扩展简单,无需组态。
FL HUB 8TX-ZF
-
以太网集线器
2832551
DIN导轨安装式以太网集线器,带8个RJ45端口,支持10Mbps和100Mbps的以太网
產品細節
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 传输长度 | 100 m |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 8 (RJ45端口) |
| 类型 | Stand-alone |
| 操作模式 | 半双工 |
| 基本功能 | 网络集线器/中继器, 符合IEEE802.3 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 交换机功能 | |
| 基本功能 | 网络集线器/中继器, 符合IEEE802.3 |
| 诊断和状态指示灯 | LEDs: 每个端口的UL(通讯电压)、COL(冲突)连接和接收LED |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 网络集线器/中继器, 符合IEEE802.3 |
| 电气隔离 | 10BASE-T//100BASE-TX//电源 |
| 本地诊断 | US 电源电压 绿色LED灯 |
| COL 通讯冲突 红色LED | |
| 连接状态 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.456 W |
| 试验区段 | 500 V DC 50 Hz 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 典型值 144 mA (US = 24 V DC) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氢 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,处于25°C和75% 湿度下,暴露时间4天 |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 电气隔离 | 10BASE-T//100BASE-TX//电源 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 B | |
| IEC61000-4-5(过电压) 级 A | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 网络集线器/中继器, 符合IEEE802.3 |
| 状态显示 | LEDs: 每个端口的UL(通讯电压)、COL(冲突)连接和接收LED |
| 訂購號 | 2832551 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNN141 |
| GTIN | 4017918996215 |
| 每件的重量(含包裝) | 341.1 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 140 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
您的優勢
远交端口
10/100 Mbps,可选
高端口密度