HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - 端板
2201122

型材外壳, 端板,带铰链式防护盖,带螺钉和密封件,适用于53.5 mm型材宽度(内部), 宽度: 101.9 mm, 长度: 15 mm, 深度: 78 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

铝制挤压型材
可提供的长度范围为100 mm ... 1000 mm,可任意切割至所需长度
可提供的总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
防护等级高达IP65
可用作手持式壳体和壁式安装壳体
可选择电磁兼容密封件