EML (90X5)R CUS
-
标识
0824346
标识, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 90 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
EML … 自黏式设备标识尤其适用于控制器、系统和控制柜制造领域的各类设备
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML ...材料在UL中已列出
标记的尺寸和颜色挑选范围非常广泛,适合客户的设计
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EM ...标记条