HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 电子模块外壳
2200893

型材外壳, 壁式安裝(可选配附件), 铝制型材,2件, 型材宽度(内部): 78 mm, 型材宽度(外部): 98.5 mm, 长度: 150 mm, 高度: 98.5 mm, 深度: 32.8 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

铝制挤压型材
可提供的长度范围为100 mm ... 1000 mm,可任意切割至所需长度
可提供的总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
防护等级高达IP65
可用作手持式壳体和壁式安装壳体
可选择电磁兼容密封件