ES-FT-BPC PROTECTION CAP
-
防尘盖
1130817
储能连接器防尘盖,颜色:黑色 RAL9005,储存和运输的环境温度:-40°C ~70°C,工作温度:-20°C ~105°C,无卤,工程塑料:UL94 HB,防护等级:IP65(配合插座)
储能连接器防尘盖,颜色:黑色 RAL9005,储存和运输的环境温度:-40°C ~70°C,工作温度:-20°C ~105°C,无卤,工程塑料:UL94 HB,防护等级:IP65(配合插座)