FDX-20系列DIN导轨分配器,用于即插即用连接,配备6x LC Duplex耦合器和1x Q-ODC 12位插座,插座安装在底面(根据需要,也可以将插座安装在顶部)。用于DIN导轨安装的壳体(2件式)可通过背面适配器(也可以安装在侧面)安装
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
分配器
1019679
分配器, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 位数: 12, 标识材料: 金属, 接线方式: M17圆形连接器, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
產品細節
| 产品类型 | 网络分线盒 |
| 类型 | 导轨安装式模块 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 12 |
| 连接图表 | LC-Duplex |
| 导线数 | 12 |
| 模块插槽数目 | 6 |
| 插槽数目 | 12 |
| 保护盖 | 是 |
| 电缆出口 | 上下各 |
| 衰减 | ≤ 0.6 dB |
| 传输介质 | FO |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | M17圆形连接器 |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 壳体 | |
| 外壳厚度 | 40 mm |
| 机械特性 | |
| 冷压头直径 | 1.25 mm |
| 颜色 (前端框架) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 冷压头材料 | PPS |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色(金属外壳) |
| 光缆类型 | 多模玻璃光纤 |
| 光缆类型 | Fan out |
| 电缆外径 | ≤ 12.00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| 单根导线直径 | 2 mm |
| 光纤 | |
| 光纤数 | 12 |
| 光纤 | GOF |
| 光纤类型 | 多模光纤62.5/125 µm |
| 传输介质 | FO |
| 衰减 | ≤ 0.6 dB |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 55 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 灵活重新插接DIN导轨适配器的选项 |
| 訂購號 | 1019679 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNHAC |
| GTIN | 4063151637453 |
| 每件的重量(含包裝) | 575.6 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 494.811 g |
| 關稅稅率代號 | 85367000 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
FOC-OP12-OP12-GL02/10 - 连接电缆 1415353
-
FOC-OP12-OP12-GL02/20 - 连接电缆 1415354
-
FOC-OP12-OP12-GL02/30 - 连接电缆 1419693
-
FOC-OP12-OP12-GL02/40 - 连接电缆 1415355
-
FOC-OP12-OP12-GL02/50 - 连接电缆 1419696
-
FOC-OP12-OP12-GL02/100 - 连接电缆 1415357
-
FOC-OP12-OP12-GL02/160 - 连接电缆 1421814
-
FOC-OP12-OP12-GL02/200 - 连接电缆 1421822
-
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - 模块 1419978
-
FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - 配线架 1419974
-
FOC-FR19:1U-2OS12-LCD12-OM1 - 配线架 1419973
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FO尾缆 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO尾缆 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FO尾缆 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO尾缆 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FO尾缆 1146520
-
FOC-OP12-OP12-GL02/60 - 连接电缆 1415230
-
FOC-OP12-OP12-GL02/70 - 连接电缆 1419709
-
FOC-OP12-OP12-GL02/80 - 连接电缆 1415356
-
FOC-OP12-OP12-GL02/90 - 连接电缆 1419714
-
FOC-OP12-OP12-GL02/120 - 连接电缆 1419717
-
FOC-OP12-OP12-GL02/140 - 连接电缆 1421810
-
FOC-OP12-OP12-GL02/150 - 连接电缆 1421812
-
FOC-OP12-OP12-GL02/180 - 连接电缆 1421818
您的優勢
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
支持即插即用,缩短安装时间
链路中的直线排布引脚分配
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
传输速率达1000 Mbps
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg