CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
输出 | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-62701額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40047797額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |
DNV
核准 ID: TAE00002TT-05額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |