PTFIX 6/18X2,5 GY-EX
-
接线板
1221440
接线板, 通过Ex e认证的含馈入的基座端子, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色
產品細節
操作注意事项 | 可以使用导体轴将端子块相互桥接,相应的插拔式桥接件请见附件 |
概述 | |
注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
适用于配电应用,IEC 60364-4-43.2008;10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求! |
产品类型 | 配电箱端子 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3274054 PTFIX-NS35 |
3274056 PTFIX-NS35A | |
3274057 PTFIX-NS35A-FIX | |
3274058 PTFIX-NS15A | |
3274059 PTFIX-NS15A-FIX | |
3274060 PTFIX-F | |
3022263 CLIPFIX 15 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 |
桥接数据 | 23 A (10 mm²) |
防爆温度上升 | 40 K (40 A / 6 mm²) |
安装到DIN导轨上时的额定隔离电压 | 400 V |
直接安装到安装表面上时的额定隔离电压 | 400 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
安装到DIN导轨上时的额定电压 | 440 V |
直接安装到安装表面上时的额定电压 | 440 V |
最大总电流 | 55 A (10 mm²) |
输出 | (永久) |
Ex等级 接线点 | |
额定电流 | 22.5 A (2.5 mm²) |
最大负载电流 | 27 A (4 mm²) |
接触电阻 | 0.5 mΩ |
Ex 连接数据 配电端 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 14 |
输出 | (永久) |
Ex等级 馈入插针 | |
额定电流 | 40 A (6 mm²) |
最大负载电流 | 55 A (10 mm²) |
接触电阻 | 0.2 mΩ |
Ex 连接数据 馈入插针 | |
剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
额定横截面 | 6 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
刚性接线容量 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 8 |
柔性接线容量 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
接线容量AWG | 20 ... 8 |
宽度 | 56.5 mm |
高度 | 28.6 mm |
深度 | 21.7 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
安装类型 | 用于卡接在DIN导轨适配器上 |
直接安装,带法兰 | |
自由悬挂 |
訂購號 | 1221440 |
件數/包裝 | 8 件數 |
最低訂購量 | 8 件數 |
產品密鑰 | BEA124 |
GTIN | 4063151309527 |
每件的重量(含包裝) | 39.912 g |
每件的重量(不含包裝) | 30.575 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
PTFIX-NS35 - DIN导轨适配器 3274054
-
PTFIX-NS35A - DIN导轨适配器 3274056
-
PTFIX-NS35A-FIX - DIN导轨适配器 3274057
-
PTFIX-NS15A - DIN导轨适配器 3274058
-
PTFIX-NS15A-FIX - DIN导轨适配器 3274059
-
PTFIX-F - 法兰 3274060
-
KLM 2 - 用于端子条的标记槽 0807575
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
CEC 2,5 - 空位插头 3062757
-
PTFIX 2,5-RZ - 安装适配器 1632417
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 绝缘套管 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 绝缘套管 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 绝缘套管 3002869
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
-
MPS-MT SN - 测试插头 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
您的優勢
通过Ex e认证
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间