PTFIX 18X2,5-NS15A YE - 接线板
3274150

接线板, 水平并列安装的模块, 标称工作电压: 690 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黄色

產品細節









相容的產品



您的優勢

可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间