IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK
-
分布式I/O模块
2734918
INTERBUS数字化I/O设备;光纤连接,500 Kbaud,8个输入(24 V DC),5个继电器输出(12 V AC到440 V AC;最大2 A) 通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级
產品細節
| 类型 | 端子化设计 |
| 通道数目 | 13 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 3 |
| 十六进制ID编码 | 03 |
| 长度编码(十六进制) | 09 |
| 长度编码(十进制) | 9 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 1 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 寄存器长度 | 1 Byte |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | 典型值 120 mA (加传感器电流) |
| 纹波 | 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: US1和US2之间 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: US1和功能接地之间 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: US2和功能接地之间 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: US1和继电器触点之间 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: US2和继电器触点之间 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 继电器触点和功能接地之间 | 2.5 kV, 50 Hz, 1 min |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | 输入电压230V AC到400V AC |
| 输入数量 | 8 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 400 V AC (1个230 V AC到400 V AC信号) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V ... 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V ... 32 V |
| 0到1信号切换延迟时间 | 2.2 ms |
| 1到0信号切换延迟时间 | 3.3 ms |
| 保护电路 | 电子短路/过载保护 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 5 |
| 每个通道的最大输出电流 | 2 A |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 10 Hz |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | 光纤(聚合光纤980/1000 µm) |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | FO |
| 宽度 | 185 mm |
| 高度 | 193 mm |
| 深度 | 138 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 带总线连接器和安装板 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP67,通过螺钉连接在一起后 |
| 注意事项 | 密封未使用的插槽/连接,以保证所需的防护等级。 |
| 空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 100 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 2734918 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRI517 |
| GTIN | 4017918984137 |
| 每件的重量(含包裝) | 4 kg |
| 每件的重量(不含包裝) | 3.595 kg |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - 总线连接器 2731076
-
IBS RL AP - 底部安装部件 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - 连接器 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
-
IBS PWR/5 - 电缆 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
您的優勢
用于数字量输入的M12插拔式连接器
用于继电器输出的COMBICON插拔式连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤和供电电压
全面的诊断功能
牢固的金属外壳