SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB - 直接插拔式连接器
1864024

PCB直连插头, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 电位数: 1, 行数: 1, 位数: 1, 连接量: 1, 产品系列: SDC 2,5/..-PV, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: SKEDD - 直插式, 导线/PCB连接方向: 90 °, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 5 mm, 插拔系统: SKEDD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

使用SKEDD直插式技术,可以灵活地定位在PCB上
部件和过程成本降低:手动简单插入,接口防振
适合带化学镀锡或热风整平(HAL)表面的各种PCB,应用范围广泛
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试