CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - 直接插拔式连接器
1016288

PCB直连插头, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 电位数: 12, 行数: 2, 位数: 6, 连接量: 12, 产品系列: CDDC 2,5/..-PV, 针距: 5 mm, 接线方式: 压接, 安装: SKEDD - 直插式, 导线/PCB连接方向: 90 °, 针脚排列: 直线排列, 插拔系统: SKEDD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

使用SKEDD直插式技术,可以灵活地定位在PCB上
部件和过程成本降低:手动简单插入,接口防振
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
适合带化学镀锡或热风整平(HAL)表面的各种PCB,应用范围广泛
经济地大量连接压接导线
选配提供手动和自动压接工具