UCS DIN 145-F 7035
-
DIN导轨适配器
2203839
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-F外壳(长边)或UCS 195-145-F外壳(短边)安装到NS 35 DIN导轨上;会嵌入外壳,而不是UCS SW 145侧壁;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035
DIN导轨适配器用于将一个UCS 145-125-F外壳(长边)或UCS 195-145-F外壳(短边)安装到NS 35 DIN导轨上;会嵌入外壳,而不是UCS SW 145侧壁;材料:聚碳酸酯;颜色:浅灰色,类似于RAL 7035