SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-PUR - 设备连接器 板后安装
1550164

设备连接器 板后安装,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,针式插头, 直头,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, 无卤素PUR黑色, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









相容的產品