UL认证
核准 ID: E221474-20220907| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
cUL认证
核准 ID: E221474-20220907| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
总线系统孔式插座,Ethernet,4芯,M12,屏蔽,D编码,SPEEDCON,板后/Pg9螺纹安装,可定位,带1.0m总线电缆,2x2x0.2mm2
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||