SACCBP-FS-3P-M16XL/6,6-28R
-
设备连接器 板后安装
1051257
设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,电缆连接, 0.50 mm2, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1238199
设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,电缆连接, 0.50 mm2, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1238199