SACC-FSBPY0,4-94H/RJ45-0,2PWR
-
设备连接器 板后安装
1415375
设备连接器 板后安装,以太网混合式 CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps),8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,Y-编码,混合线缆
產品細節
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
传感器类型 | 以太网混合式 |
位数 | 8 |
编码 | Y |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
标识材料 | 锌模铸(镀镍) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
额定电压 UN | 48 V AC (功率和数据) |
50 V DC (功率和数据) | |
额定电流IN | 0.5 A (数据) |
6 A (电源) | |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
导线连接 | |
连接方式 | 混合线缆 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | Y |
以太网混合式 [94H] | |
电缆重量 | 87 kg/km |
UL AWM | 21815 (80°C/300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 以太网混合式 [94H] |
导线结构 | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.20 mm |
AWG电源 | 20 |
导线横截面 | 4x 0.15 mm² (数据) |
4x 0.6 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm (数据) |
1.4 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.60 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP (数据) |
PP (电源) | |
单线,颜色 | 白色/橙色、橙色、白色/绿色、绿色、白色、蓝色、棕色、黑色 |
总绞线 | 1个星绞四线组和4条线缆及2个盖帽 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km (数据) |
≤ 34.60 Ω/km (电源) | |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
工作电容 | 额定 50 nF (每公里) |
差异阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 38 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 76 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 4 m/s² |
拉伸强度 | 70 N (根据DIN EN 50565-1要求灵活安装) |
240 N (根据DIN EN 50565-1要求固定安装) | |
近端串扰衰减 (NEXT) | 56.3 dB (4 МHz) |
50.3 dB (10 MHz) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 МHz) | |
42.9 dB (31.25 МHz) | |
38.4 dB (62.5 МHz) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 6 dB (4 МHz) |
9.5 dB (10 MHz) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.5 dB (20 МHz) | |
17.1 dB (31.25 МHz) | |
24.8 dB (62.5 МHz) | |
32 dB (100 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
无卤素 | 符合IEC 60754 |
符合DIN VDE 0472 第 815 章 | |
阻燃 | 符合UL 2556第9.1部分和UL 1581第1100部分 |
符合UL 2556第9.3部分和UL 1581第1060部分 | |
阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
符合DIN EN 50363-10-2 | |
其它防护功能 | 粘合性低 |
特殊性质 | 不带影响油漆涂层的物质 |
不含硅酮 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (无机械驱动) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-113 |
訂購號 | 1415375 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
產品密鑰 | ABQDGI |
GTIN | 4055626045764 |
每件的重量(含包裝) | 62.22 g |
每件的重量(不含包裝) | 66.012 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |