SACC-DSI-M12MS-8CON-M16X - 设备连接器 板后安装
1239739

设备连接器 板后安装,8-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间