SACC-DSI-M12MS-5P-M16/0,14 MET
   - 
  设备连接器 板后安装
    
      1068127
      
      
    
  
      设备连接器 板后安装,5-位置, M12, M12,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2
產品細節
| 订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 | 
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 | 
| • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 | |
| • 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 安装类型 | 板后/螺钉安装 | 
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) | 
| 位数 | 5 | 
| 出线口编号 | 1 | 
| 编码 | A | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 3 | 
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 | 
| 额定过电压 | 1.5 kV AC | 
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ | 
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | 
| 额定电压 UN | 60 V | 
| 额定电流IN | 4 A | 
| 最大导线电阻 | 57.6 mΩ/m | 
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 单线 | 
| 电缆长度 | 0.5 m | 
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.07 mm | 
| 单线,颜色 | 黑色,棕色,蓝色,白色,灰色 | 
| 电缆截面积 | 0.34 mm² | 
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 | 
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm | 
| AWG,信号线 | 22 | 
| 导线绝缘材料 | TPE | 
| 厚度,绝缘 | 0.21 mm (线芯绝缘) | 
| 电缆标称电压 | 300 V | 
| 电缆测试电压 | 2000 V AC | 
| 电缆电阻 | ≤ 57.6 mΩ/m | 
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (已插入情况下) | 
| IP65 (已插入情况下) | |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... -85 °C | 
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 | 
| 訂購號 | 1068127 | 
| 件數/包裝 | 1 件數 | 
| 最低訂購量 | 100 件數 | 
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) | 
| 產品密鑰 | ABQCGB | 
| GTIN | 4055626739465 | 
| 每件的重量(含包裝) | 19 g | 
| 每件的重量(不含包裝) | 19 g | 
| 關稅稅率代號 | 85366990 | 
| 產地 | DE | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002635 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 | 
| 目前已知的豁免 | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。 | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) | 
| SCIP | 1af67722-5757-445f-929b-db85b20c0fd0 |