SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/2,0PEX
-
设备连接器 板后安装
1239301
设备连接器 板后安装,电源,4-位置,孔式, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母