SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/1,2PE - 设备连接器 板后安装
1036873

设备连接器 板后安装,电源,4-位置,孔式, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









相容的產品



您的優勢

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母