RC-12S1NA24300 - 设备连接器 板后安装
1599357

M23,设备连接器 板后安装, 系列: RC,直头,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,轴向O型圈,最小面板厚度: 2.7 mm,最大面板厚度: 3.5 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節








相容的產品