CA-17P1N8AHZ00X - 设备连接器 板后安装
1243831

M23,设备连接器 板后安装, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 17,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,轴向密封, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節









相容的產品



您的優勢

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
压接连接:防振和耐高温组装
应用特定的壁式安装,可选择采用螺纹或防旋转保护以及锁紧螺母