VS-M12FSEC-OE-93E-LI/0,5
-
设备连接器 板前安装
1136432
设备连接器 板前安装,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 0.5 m, 以太网柔性CAT5,2对, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
產品細節
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
| 概述 | 触点连接方式:压接 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 外护套,材料 | PUR |
| 插芯颜色 | 青绿色 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 总线线路 |
| 导线连接 | |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 连接方式 | 总线线路 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | D |
| 连接2 | |
| 插座设计 | 端自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1136432 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | ABQDEI |
| GTIN | 4063151072421 |
| 每件的重量(含包裝) | 43.72 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 43.703 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 005a3522-c631-4bc4-b02d-4a543f387e6b |
相容的產品
您的優勢
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg