SB-8ESCA8AA700SX - 设备连接器 板前安装
1244881

M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 4+4+4+PE,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈, 编码: CAT5,编码1, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案