SB-8EPSD8AWT00SX
-
设备连接器 板前安装
1244968
M40,设备连接器 板前安装, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,轴向O型圈,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm, 编码: 信号,编码2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
订货信息: | 压接插针,8 x Ø 1 mm,5 x Ø 3.6 mm,单独订购 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
绝缘体 | |
编码 | 信号,编码2 |
连接方式 | 压接 |
触点类型 | 针式插头 |
应用 | 混合式 |
位数 | 13 |
连接图表 | 8+4+PE |
数目 插针 (触点组1) | 5 |
直径 插针 (触点组1) | 3.6 mm |
李兹导线容量 最小 插针 (触点组1) | 2.5 mm² |
李兹导线容量 最大值 插针 (触点组1) | 16 mm² |
额定电流 插针 (触点组1) | 70 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 插针 (触点组1) | 630 V AC (过电压类别III/3) |
850 V DC (过电压类别II/3) | |
额定浪涌电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
数目 触点 (触点组3) | 4 |
直径 触点 (触点组3) | 1 mm |
李兹导线容量 最小 触点 (触点组3) | 0.06 mm² |
李兹导线容量 最大值 触点 (触点组3) | 1.5 mm² |
额定电流 通过信号触点 | 8 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 触点 (触点组3) | 500 V AC/DC (触点 1 ... 4) |
额定浪涌电压 | 6 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
数目 插针 (触点组2) | 4 |
直径 插针 (触点组2) | 1 mm |
李兹导线容量 最小 插针 (触点组2) | 0.06 mm² |
李兹导线容量 最大值 插针 (触点组2) | 1 mm² |
额定电流 通过数据触点 25 °C时 | 8 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 插针 (触点组2) | 50 V AC/DC (触点5 ... 8) |
额定浪涌电压 | 1.5 kV |
过电压等级 | II, III |
污染等级 | 3 |
安装高度 | 2000 m (根据DIN EN 606664-1,300 V时为4000 m) |
外壳 | |
螺纹类型 | M40 |
锁紧方式 | 用于标准和SPEEDCON连锁 |
Pg螺钉连接 | 无 |
法兰的尺寸 | 40 mm x 40 mm |
外壳材料 | 车削部分: 铜锌合金 (CuZn),压铸部分:锌 (GD-Zn) |
螺钉连接材料 | CuZn |
保护等级 (插拔式) | IP68/IP69K |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 115 °C (参见温度负荷曲线) |
訂購號 | 1244968 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABRCEL |
GTIN | 4063151409555 |
每件的重量(含包裝) | 204.2 g |
每件的重量(不含包裝) | 135.49 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
SB-Z0002X - 金属保护盖 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - 塑料保护盖 1577212
-
SB-10KP0,50-1,50 - 压接插针 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - 压接插针 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - 压接插针 1244895
-
SB-36KP16,00 - 压接插针 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - 压接插针 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - 压接插针 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - 压接插针 1244459
-
SM-Z0028 - 颜色编码 1620627
-
SM-Z0029 - 颜色编码 1620628
-
SM-Z0030 - 颜色编码 1620629
您的優勢
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg