SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 1,0-920X
-
设备连接器 板前安装
1239890
设备连接器 板前安装,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,PUR 无卤素,红丁香紫RAL 4001,屏蔽,针式插头, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
传感器类型 | CANopen® |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
外护套,材料 | PUR |
额定过电压 | 1.5 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
测试电压 | 2500 V |
传输介质 | 铜缆 |
导线连接 | |
连接方式 | 电缆连接 |
触点类型 | 针式插头 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
插座设计 | 针式插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 1 m |
CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] | |
尺寸圖 |
|
UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
导线结构 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
AWG,信号线 | 24 |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 2x 0.25 mm² (数据电缆) |
2x 0.34 mm² (电源) | |
1x 0.34 mm² (填充线芯) | |
线径,包括绝缘层 | 1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆) |
1.4 mm ±0.05 mm (电源) | |
电缆外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (数据电缆) |
PE (电源) | |
单线,颜色 | 红黑色,蓝白色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 80 % |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km (数据电缆) |
≥ 5 GΩ*km (电源) | |
波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 70 mm, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
屏蔽衰减 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
≤ 16.4 dB/km (500 kHz时) | |
≤ 9.5 dB/km (125 kHz时) | |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
-20 °C ... 60 °C (安装电缆) | |
-20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1239890 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABQDEA |
GTIN | 4063151395285 |
每件的重量(含包裝) | 82.6 g |
每件的重量(不含包裝) | 77.161 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母