SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PEX - 设备连接器 板前安装
1238249

设备连接器 板前安装,电源,3-位置,针式插头, 直头, M12,S-编码,单线,电缆长度: 1.5 m, 1.31 mm2, PP李兹线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
适于工业基础设施应用
带防插错S编码
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母