cUL认证
核准 ID: E468743-20190917| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
UL认证
核准 ID: E468743-20190917| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
设备连接器 板前安装,电源,3-位置,针式插头, M12,S-编码,单线,电缆长度: 1.5 m, 1.31 mm2, PP李兹线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 12 A | 16 | ||