節省控制櫃空間
PTCB TM 設備斷路器採用僅 8 mm 的超薄設計,能為控制櫃節省可觀空間。與傳統 MCB 相比,最高可節省 65% 的安裝空間。儘管體積精巧,仍能提供全面保護功能,並整合訊號指示裝置, 是目前市面上同類型產品中最纖薄的解決方案。
系統性設備斷路器
PTCB TM 熱磁式設備斷路器採用僅 8 mm 的超薄設計,能大幅節省控制櫃內空間, 同時也非常適合用於更高電流的應用環境。其與 CLIPLINE complete 系列的橋接功能,可簡化系統應用建置。內建狀態訊號接點,您能隨時監控開關狀態。此外,搭配電流測量插頭,您還能清晰掌握負載狀況。
PTCB TM 系統性設備斷路器的優勢
- 節省控制櫃空間:僅 8 mm 的寬度即可提供保護和訊號功能
- 可與 CLIPLINE complete 系列組合式端子系統橋接,輕鬆擴充系統配置
- 實用的電流監控和遠端訊號功能,讓設備負載與運作狀態一目了然
- 從試運轉到維護階段,皆提供明確的功能標示與開關狀態顯示,確保操作零失誤
全方位解決方案:PTCB TM 整合供電、保護、監控與連接功能
供電與保護的最佳組合
PTCB TM 的熱磁式跳脫特性特別適合高啟動電流的應用場景。與 QUINT POWER 電源搭配使用時,此設備斷路器能確保系統維持高運轉可用率。得益於 SFB 技術以及靜態和動態升壓功能,電源可短時間提供高達六倍額定電流。如此,既能可靠啟動負載,又能提供完善保護。
系統負載狀態透明化監控
可插拔式熱磁式斷路器可隨時直接在裝置上顯示目前的開關狀態,或透過遠端訊號以個別或集體訊號的方式顯示。此外,可擴充的電流監控功能,能提供目前負載狀態資訊,包括可調整的訊號極限值。
輕鬆建構應用
PTCB TM 設備斷路器透過與 CLIPLINE complete 系列端子的橋接功能,實現直覺化系統整合。PTCB TM 能快速且節省空間地結合電位分配與設備保護, 大幅簡化應用系統建置,節省時間並同步減少接線工作量。
系統化緊湊型保護解決方案
結合 QUINT POWER 電源與 PTCB TM 可插拔式熱磁式設備斷路器,打造完美供電解決方案。這款僅 8 mm 寬的斷路器具備可靠保護與清晰開關狀態顯示功能。設備斷路器可輕鬆整合至 COMPLETE line 系列組合式端子中。為控制櫃提供最高靈活性與可靠保護。
供電、保護、監控與連接 此款緊湊型設備斷路器可完美整合為系統且安裝方便,為您的應用提供可靠的保護。
PTCB TM 緊湊型設備斷路器
耐用的熱磁式保護裝置
熱磁式斷路器具有高斷路能力和耐用性。對電流峰值及電磁干擾具有高度抗性。由於完全無需依賴軟體或韌體,特別適合重視設備可用性的嚴苛應用環境。我們的產品組合提供兩種特性曲線版本,電流範圍 0.5 至 16 A,可滿足最高靈活性需求。